Schraubendreher, Harz-Griff, lang (mit Durchschlag / Magnet)

Schraubendreher, Harz-Griff, lang (mit Durchschlag / Magnet)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • D1M2
  • D1P2
[Features]
· Square resin grip which makes it easy to apply force.
· There is a hexagonal part at the base of the shaft.
· Shaft is hexagon shaped.
· Shaft material is Cr-V.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D1M2-530
D1M2-630
D1P2-130
D1P2-230
D1P2-330
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

24.09 €

1 6 Arbeitstage Senkkopf (-)-5.50.8400373-3556180

31.22 €

1 6 Arbeitstage Senkkopf (-)-6.31410373-3572200

28.51 €

1 6 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)Nr. 1--400373-3629180

31.22 €

1 6 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)Nr. 2--410373-3645200

39.54 €

1 6 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)Nr. 3--430373-3661310

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft length L (mm) 300 Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund
Magnet Verfügbar Shaft through Verfügbar Bolster im Lieferumfang enthalten
Grip Type Kunststoff Features Square resin grip with which force is easily applied. There is a hexagonal part at the base of the shaft. The shaft is hexagonal. The material of the shaft is Cr-V. Specifications Through Hole Type
Blade Tip With Magnet

Technischer Support