Teilenummer
|
---|
PMD18 |
TPMD18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Bolster | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Set Content | Trusco Code | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 ~ 8 | 26 ~ 150 | N/A | 0.7 ~ 1 | (+) No. 1, 2, 3, (-) 5.5, 6, 8, Stubby (+) No .2, (-) 6 | 373-7268 | 910 | ||
107.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 ~ 8 | 35 ~ 150 | im Lieferumfang enthalten | 0.8 ~ 1.2 | - | 373-8850 | 1200 |
Loading...
Tip standards | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Tip size / Phillips (+) | Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 | Single Product/Set Classification | Produktsatz |
---|---|---|---|---|---|
Shaft type | Rund | Magnet | Verfügbar | Shaft through | Verfügbar |
Grip Type | Kunststoff | Details Type | Set | Set Contents (Items) | 8 |
Features | Shaft material is Cr-V. | Specifications | Stubby screwdrivers do not have throughputs. | Blade Tip | With Magnet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Shaft length L (mm)
Bolster
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
Set Content
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften