• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckgriff

Steckgriff
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
NBS3L
NBS4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Trusco Code Mass
(g)

150.96 €

1 6 Arbeitstage 9.5395-7900520

117.43 €

1 6 Arbeitstage 12.7395-2801700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Overall length (L dimension)(mm) 400
Features The greatest masterpiece bringing together the KTC creation framework is Nepros. The insert side uses KTC's own N Power Fit, to prevent concentration of stress, and prevent slipping.

Technischer Support