• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flex-Gabelgelenk

Flex-Gabelgelenk

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • BJF20
  • BJF30
[Features]
· By the double hex ball joint system, a smooth rotation of 44 degrees around the circumference has been realized.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BJF20
BJF30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

46.06 €

1 6 Arbeitstage 9.59.550Concave/Convex 9.5373-284386

57.47 €

1 6 Arbeitstage 12.712.765Concave/Convex 12.7383-5286170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Universalgelenk Application Für Handarbeiten Socket shape Verbindertyp
Features By the double hex ball joint system, a smooth rotation of 44 degrees around the circumference has been realized.

Technischer Support