Flexible Verlängerung

Flexible Verlängerung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • BES10-150
  • BES21-200
[Features]
· Transmits rotation by changing its operation angle and thus convenient for work in a deep area.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BES21-200

Teilenummer
BES21-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.22 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Verlängerungsstange Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Overall length (L dimension)(mm) 200
Insertion Angle(mm) Concave/Convex 9.5 Trusco Code 373-2819 Mass(g) 110
Features Transmits rotation by changing its operation angle and thus convenient for work in a deep area.

Sie befinden sich auf der Seite für Flexible Verlängerung, die Teilenummer ist BES21-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BES21-200.

Technischer Support