Langer, T-förmiger Sechrund-Bit-Einsatz, manipulationssicher (6,3 mm Einsatzwinkel)

Langer, T-förmiger Sechrund-Bit-Einsatz, manipulationssicher (6,3 mm Einsatzwinkel)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· T-shaped tamper-proof Hxalobular/long type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BT2-T30HL

Teilenummer
BT2-T30HL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.70 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.3
Socket shape Sechskantbit Width across flat dimension (S Measurement) 5.49 Overall length (L dimension)(mm) 121.5
Nominal No. T30 Trusco Code 383-6134 Mass(g) 55
Features Plug type bits can be replaced. T-shaped long type, tamper proof. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Sie befinden sich auf der Seite für Langer, T-förmiger Sechrund-Bit-Einsatz, manipulationssicher (6,3 mm Einsatzwinkel) , die Teilenummer ist BT2-T30HL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BT2-T30HL.

Technischer Support