Langer, T-förmiger Sechrund-Bit-Einsatz (12,7 mm Einsatzwinkel)

Langer, T-förmiger Sechrund-Bit-Einsatz (12,7 mm Einsatzwinkel)
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Long type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT4-T30L
BT4-T40L
BT4-T45L
BT4-T50L
BT4-T55L
BT4-T60L
BT4-T70L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Nominal No. Trusco Code Mass
(g)

22.53 €

1 6 Arbeitstage 5.49T30307-853190

24.23 €

1 6 Arbeitstage 6.6T40307-8540106

24.25 €

1 6 Arbeitstage 7.77T45307-8558108

24.25 €

1 9 Arbeitstage 8.79T50307-8566108

27.30 €

1 6 Arbeitstage 11.17T55307-8574170

30.81 €

1 6 Arbeitstage 13.2T60307-8582224

32.96 €

1 6 Arbeitstage 15.49T70307-8591293

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Sechskantbit Overall length (L dimension)(mm) 132 Features Plug type bits can be replaced. Long type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Technischer Support