T-förmiger Sechrund-Bit-Einsatz (12,7 mm Einsatzwinkel)

T-förmiger Sechrund-Bit-Einsatz (12,7 mm Einsatzwinkel)
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Standard type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BT4-T60

Teilenummer
BT4-T60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.23 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Sechskantbit Width across flat dimension (S Measurement) 13.2 Overall length (L dimension)(mm) 85
Nominal No. T60 Trusco Code 307-8515 Mass(g) 161
Features Plug type bits can be replaced. Plug type bits can be replaced. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Sie befinden sich auf der Seite für T-förmiger Sechrund-Bit-Einsatz (12,7 mm Einsatzwinkel) , die Teilenummer ist BT4-T60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BT4-T60.

Technischer Support