Schraubendreher-Bit-Einsatz

Schraubendreher-Bit-Einsatz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • BT2-1P
  • BT2-6M
  • BT3-6M, BT4-6M
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT3-2P
BT3-6M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Socket shape Blade Tip Trusco Code

13.46 €

1 6 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)+No.2307-8116

13.97 €

1 6 Arbeitstage Senkkopf (-)-6307-8132

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Overall length (L dimension)(mm) 66 Mass(g) 45 Features Plug type bits can be replaced. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Technischer Support