• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Langer Sechskant-Bit-Steckschlüssel (12,7 mm Einsatzwinkel, Zoll)

Langer Sechskant-Bit-Steckschlüssel (12,7 mm Einsatzwinkel, Zoll)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Long type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BT4-3/8L

Teilenummer
BT4-3/8L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.32 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Width across flat dimension (S Measurement) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 132
Trusco Code 383-6738 Mass(g) 135 Features Plug type bits can be replaced. Long type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Sie befinden sich auf der Seite für Langer Sechskant-Bit-Steckschlüssel (12,7 mm Einsatzwinkel, Zoll) , die Teilenummer ist BT4-3/8L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BT4-3/8L.

Technischer Support