• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Langer Sechskant-Bit-Einsatz (9,5 mm Einsatzwinkel, Kugelkopf)

Langer Sechskant-Bit-Einsatz (9,5 mm Einsatzwinkel, Kugelkopf)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Long ball point type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BT3-06BPL

Teilenummer
BT3-06BPL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.98 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Width across flat dimension (S Measurement) 6 Overall length (L dimension)(mm) 128
Trusco Code 307-7853 Mass(g) 63 Features Plug type bits can be replaced. Long ball point type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Sie befinden sich auf der Seite für Langer Sechskant-Bit-Einsatz (9,5 mm Einsatzwinkel, Kugelkopf) , die Teilenummer ist BT3-06BPL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BT3-06BPL.

Technischer Support