Kurzer Sechskant-Bit-Einsatz (9,5 mm Vierkantantrieb)

Kurzer Sechskant-Bit-Einsatz (9,5 mm Vierkantantrieb)
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Short type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT3-03S
BT3-04S
BT3-05S
BT3-06S
BT3-07S
BT3-08S
BT3-09S
BT3-10S
BT3-12S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

8.33 €

1 6 Arbeitstage 348307-773040

8.33 €

1 6 Arbeitstage 448307-774840

8.33 €

1 6 Arbeitstage 550307-775641

8.34 €

1 6 Arbeitstage 650307-776442

9.99 €

1 6 Arbeitstage 750307-777256

8.45 €

1 6 Arbeitstage 850307-778156

11.31 €

1 6 Arbeitstage 952307-779962

9.55 €

1 6 Arbeitstage 1052307-780262

12.96 €

1 6 Arbeitstage 1254307-781199

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Features Plug type bits can be replaced. Short type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Technischer Support