Sechskant-Bit-Einsatz (9,5 mm Einsatzwinkel)

Sechskant-Bit-Einsatz (9,5 mm Einsatzwinkel)
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Standard type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT3-03
BT3-04
BT3-05
BT3-06
BT3-07
BT3-08
BT3-09
BT3-10
BT3-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

11.39 €

1 6 Arbeitstage 361307-755143

9.63 €

1 6 Arbeitstage 461307-756043

9.65 €

1 6 Arbeitstage 566307-757846

9.65 €

1 6 Arbeitstage 666307-758646

11.59 €

1 6 Arbeitstage 771307-759465

11.59 €

1 6 Arbeitstage 871307-760865

12.89 €

1 6 Arbeitstage 973307-761676

10.89 €

1 6 Arbeitstage 1073307-762476

14.66 €

1 6 Arbeitstage 1276307-7632121

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Features Plug type bits can be replaced. Standard type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Technischer Support