Langer Kugelkopf-Sechskant-Bit-Steckschlüssel (6,3 mm Einsatzwinkel)

Langer Kugelkopf-Sechskant-Bit-Steckschlüssel (6,3 mm Einsatzwinkel)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Long ball point type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT2-04BPL
BT2-06BPL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Mass
(g)

17.48 €

1 6 Arbeitstage 4383-562654

13.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6383-568556

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.3
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Overall length (L dimension)(mm) 121.5 Features Plug type bits can be replaced. Long ball point type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress n.

Technischer Support