Sechskant-Bit-Einsatz (6,3 mm Einsatzwinkel, Zoll)

Sechskant-Bit-Einsatz (6,3 mm Einsatzwinkel, Zoll)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Standard type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT2-03
BT2-04
BT2-05
BT2-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

8.29 €

2 6 Arbeitstage 354.5383-558836

8.29 €

1 6 Arbeitstage 454.5383-561836

12.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

559.5383-564239

8.31 €

1 6 Arbeitstage 659.5383-567739

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.3
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Features Plug type bits can be replaced. Standard type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Technischer Support