• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Sechskant)

Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Sechskant)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • B3L-21/32
  • B3L-9/32
  • Mengenrabatt
[Features]
· KTC unique Power Fit has been adopted.
· Since it is a through-hole type model, it is ideal for working with nuts and recessed parts where bolts protrude.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B4L-1-1/8
B4L-1-3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Mass
(g)

44.12 €

1 6 Arbeitstage 1-1/8383-4565448

75.94 €

1 9 Arbeitstage 1-3/8383-4603669

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Overall length (L dimension)(mm) 100

Technischer Support