Halbtiefer Einsatz (Zwölfkant / 9,5 mm Einsatzwinkel)

Halbtiefer Einsatz (Zwölfkant / 9,5 mm Einsatzwinkel)
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is a semi-deep type with an intermediate role between the standard and deep types.
· KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B3M-06W
B3M-07W
B3M-08W
B3M-09W
B3M-055W
B3M-10W
B3M-11W
B3M-12W
B3M-13W
B3M-14W
B3M-15W
B3M-16W
B3M-17W
B3M-18W
B3M-19W
B3M-20W
B3M-21W
B3M-22W
B3M-23W
B3M-24W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

13.26 €

1 6 Arbeitstage 640373-192831

13.24 €

1 6 Arbeitstage 740373-194430

13.27 €

1 6 Arbeitstage 840373-196133

13.31 €

1 6 Arbeitstage 940373-198737

13.23 €

1 6 Arbeitstage 5.540373-190129

13.27 €

1 6 Arbeitstage 1040373-200234

13.32 €

1 6 Arbeitstage 1140373-202939

11.31 €

1 6 Arbeitstage 1240373-204545

15.22 €

1 6 Arbeitstage 1350373-206161

16.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1450373-208871

15.34 €

1 6 Arbeitstage 1550373-210074

16.23 €

1 6 Arbeitstage 1650373-212679

12.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1750373-214295

17.86 €

1 6 Arbeitstage 1850373-2169108

17.88 €

1 6 Arbeitstage 1950373-2185111

15.22 €

1 6 Arbeitstage 2050373-2207124

18.16 €

1 6 Arbeitstage 2150373-2223141

16.79 €

1 6 Arbeitstage 2250373-2240151

21.35 €

1 6 Arbeitstage 2350373-2266155

21.54 €

1 6 Arbeitstage 2450373-2282176

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Features It is a semi-deep type with an intermediate role between the standard and deep types. KTC's own power-foot type is used for both the bore size and the insertion angle.

Technischer Support