Einsatz (Zwölfkant / 19,0 mm Einsatzwinkel / Zoll)

Einsatz (Zwölfkant / 19,0 mm Einsatzwinkel / Zoll)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BB40-1-3/8

Teilenummer
BB40-1-3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.73 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 19
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 1-3/8 Overall length (L dimension)(mm) 59
Trusco Code 383-5073 Mass(g) 340 Features Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts.

Sie befinden sich auf der Seite für Einsatz (Zwölfkant / 19,0 mm Einsatzwinkel / Zoll) , die Teilenummer ist BB40-1-3/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BB40-1-3/8.

Technischer Support