Einsatz (Sechskant / Zoll)

Einsatz (Sechskant / Zoll)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· A standard type which is of a compact design with a shorter overall length than conventional products, easy to work in narrow places.
· KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B2-5/16
B2-9/32
B3-9/32
B3-11/32
B4-1-1/8
B4-7/16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)

9.29 €

1 6 Arbeitstage 6.35/1618.5Insertion Angle 6.3 mm373-120112

9.27 €

1 6 Arbeitstage 6.39/3218Insertion Angle 6.3 mm373-129410

10.02 €

1 9 Arbeitstage 9.59/3222Insertion Angle 9.5 mm373-179120

10.18 €

1 6 Arbeitstage 9.511/3222Insertion Angle 9.5 mm373-153721

22.28 €

1 6 Arbeitstage 12.71-1/841Insertion Angle 12.7 mm373-2355204

12.06 €

1 6 Arbeitstage 12.77/1629Insertion Angle 12.7 mm373-258441

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Socket shape 6 Sq.
Features It is a standard type which is of a compact design with a shorter overall length than conventional products and easy to work in narrow places. KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive.

Technischer Support