Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6.3 | 4 | 16 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0891 | 9 | ||
6.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 5 | 16 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0913 | 9 | ||
7.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 6 | 18 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0948 | 10 | ||
6.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.3 | 7 | 18 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0964 | 10 | ||
7.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 8 | 18.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0981 | 12 | ||
7.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 9 | 18.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1006 | 13 | ||
6.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 3.2 | 16 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0883 | 9 | ||
6.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 4.5 | 16 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0905 | 9 | ||
7.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 5.5 | 18 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0921 | 9 | ||
6.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.3 | 10 | 18.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1022 | 13 | |
7.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 11 | 19 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1049 | 16 | ||
7.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 12 | 20.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1081 | 19 | ||
7.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 13 | 20.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1103 | 22 | ||
7.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 14 | 21.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1120 | 27 | ||
6.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 6 | 22 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3556 | 20 | ||
6.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 7 | 22 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3564 | 20 | ||
6.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 8 | 22 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3572 | 20 | ||
7.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 9 | 22 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3581 | 21 | ||
6.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 5.5 | 22 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3548 | 19 | ||
7.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 10 | 22 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3599 | 20 | ||
7.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 11 | 23 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3602 | 23 | ||
7.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 12 | 24 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3611 | 26 | ||
7.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 13 | 24 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3629 | 28 | ||
7.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 14 | 25 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3637 | 34 | ||
7.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 15 | 26 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3645 | 35 | ||
7.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 16 | 26 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3653 | 41 | ||
7.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 17 | 27 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3661 | 51 | ||
8.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 18 | 27 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3670 | 58 | ||
8.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 19 | 27 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3688 | 62 | ||
7.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 9.5 | 20 | 28 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3696 | 71 | |
8.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 21 | 28 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3700 | 81 | ||
9.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 22 | 28 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3718 | 86 | ||
9.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 23 | 29 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3726 | 94 | ||
9.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 24 | 29 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3734 | 115 | ||
8.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 8 | 28.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4340 | 29 | ||
8.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 9 | 28.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4358 | 30 | ||
8.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 10 | 28.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4366 | 38 | ||
8.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 11 | 29 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4374 | 41 | ||
8.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 12 | 30.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4382 | 44 | ||
8.61 € | 2 | 7 Arbeitstage | 12.7 | 13 | 30.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4391 | 45 | ||
8.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 14 | 31.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4404 | 49 | ||
9.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 15 | 31.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4412 | 50 | ||
9.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 16 | 33 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4421 | 55 | ||
8.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12.7 | 17 | 34 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4439 | 61 | |
9.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 18 | 34 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4447 | 69 | ||
9.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 19 | 34.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4455 | 75 | ||
8.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12.7 | 20 | 35 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4463 | 83 | |
9.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 21 | 35.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4471 | 91 | ||
10.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 22 | 35.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4480 | 104 | ||
10.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 23 | 36 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4498 | 108 | ||
10.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 24 | 36 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4501 | 117 | ||
12.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 25 | 37 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4510 | 145 | ||
12.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 26 | 38 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4528 | 154 | ||
13.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 27 | 39 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4536 | 176 | ||
15.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 28 | 40 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4544 | 190 | ||
15.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 29 | 41 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4552 | 206 | ||
17.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 30 | 42 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4561 | 214 | ||
17.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 31 | 43 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4579 | 248 | ||
18.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 32 | 43 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4587 | 256 | ||
22.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 33 | 44 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4595 | 278 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Features | It is a standard type which is of a compact design with a shorter overall length than conventional products and easy to work in narrow places. KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Details Type
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften