Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant / 9,5 mm Einsatzwinkel / mit Halter)

Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant / 9,5 mm Einsatzwinkel / mit Halter)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TB305E
  • TB3M05
[Features]
· KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TB3M05

Teilenummer
TB3M05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

88.10 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 14 / 17 / 8 Set Contents (Items) 5
Trusco Code 373-8442 Socket Hexagonal Semi-Deep: 8, 10, 12, 14, 17 Accessory Socket Holder
Features KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive. Mass(g/Set) 400

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant / 9,5 mm Einsatzwinkel / mit Halter) , die Teilenummer ist TB3M05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TB3M05.

Technischer Support