Extrem langer gekröpfter Schraubenschlüssel (gerade Ausführung)

Extrem langer gekröpfter Schraubenschlüssel (gerade Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • M160-22X24
  • M1603
  • Mengenrabatt
[Features]
· Long type that's convenient for deep places or work that requires large torque.
· KTC unique Power Fit has been adopted.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M1603
M160-12X14
M160-14X17
M160-22X24
M160-27X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Content
(mm)
Set Content
(Point)
Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

86.27 €

1 9 Arbeitstage -8×10 / 12×14 / 17×19Produktsatz8×10、12×14、17×193373-6083-545

26.24 €

1 6 Arbeitstage 330.512×14Einzelstück--373-6024120-

27.37 €

1 6 Arbeitstage 37014×17Einzelstück--373-6041240-

42.58 €

1 6 Arbeitstage 433.722×24Einzelstück--373-6067540-

98.07 €

1 6 Arbeitstage 549.227×30Einzelstück--373-60751118-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelringschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A

Technischer Support