Teilenummer
|
---|
M5-05507 |
M5-0708 |
M5-0809 |
M5-0810 |
M5-1012 |
M5-1013 |
M5-1113 |
M5-1315 |
M5-1317 |
M5-1618 |
M5-1719 |
M5-1922 |
M5-2123 |
M5-2224 |
M5-2730 |
M5-3032 |
M5-3236 |
M5-4146 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 151 | 5.5×7 | 307-6156 | 20 | ||
17.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 167 | 7×8 | 307-6181 | 30 | ||
17.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 174 | 8×9 | 307-6199 | 40 | ||
17.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 179 | 8×10 | 307-6202 | 45 | ||
18.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 207 | 10×12 | 307-6229 | 70 | ||
18.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 208 | 10×13 | 307-6237 | 70 | ||
19.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 218 | 11×13 | 307-6253 | 80 | ||
18.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 236 | 13×15 | 307-6270 | 115 | ||
23.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 252 | 13×17 | 307-6288 | 135 | ||
25.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 265 | 16×18 | 307-6300 | 180 | ||
23.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 287 | 17×19 | 307-6318 | 220 | ||
33.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 320 | 19×22 | 307-6342 | 280 | ||
37.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 322 | 21×23 | 307-6369 | 335 | ||
32.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 334 | 22×24 | 307-6385 | 380 | ||
89.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 412 | 27×30 | 307-6431 | 640 | ||
100.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 460 | 30×32 | 307-6466 | 795 | ||
92.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 490 | 32×36 | 307-6474 | 950 | ||
139.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 593 | 41×46 | 307-6504 | 1760 |
Loading...
Type | Doppelringschlüssel | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 45×6 | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften