• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetic Hand, Small (Telescopic Shaft)

Magnetic Hand, Small (Telescopic Shaft)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· The 7-step shaft makes it easy to adjust the length.
· The hook is convenient for pocket storage.
[Applications]
· Maintenance Auxiliary Tool.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VL3-2

Teilenummer
VL3-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.92 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet Diameter(mm) 15.6 Overall Length(mm) 185~815 Product Type Handmagnet
Material: grip Vinyl Chloride (PVC) Material: magnet Neodymium Magnet Material: main unit Stainless Steel
Magnet Lifting Capacity(g) 6300 Trusco Code 373-9066 Mass(g) 90
Application Maintenance Auxiliary Tool. Features The 7-step shaft makes it easy to adjust the length. The hook is convenient for pocket storage.

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetic Hand, Small (Telescopic Shaft), die Teilenummer ist VL3-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VL3-2.

Technischer Support