Shaviv Entgraterklinge【5 Stk. pro Packung】

Shaviv Entgraterklinge
[Merkmale]
-Extrafeiner dreiseitiger Klingenschaber
-Kann auch mit Rille verwendet werden
[Merkmale]
-Firstlinie, Rückseite des Innenumfangs, Innenwand des Lochs, ebene Fläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29233

Teilenummer
151-29233
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

73.50 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Güsse und Messing / Edelstahl / Kunststoff
Blade tip angle 60° Application Ridgeline / Back Side Inner Circumference / Inner Wall Hole / Plane Blade angle(°) 60
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction Left/Right Rotation Compatible Shaviv Express 351-29233
Features Can also be used with an extra fine three-sided blade scraper / globar Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29233.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29233.

Technischer Support