Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schneidkantenwinkel: 55°【10 Stk. pro Packung】

Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schneidkantenwinkel: 55°
SHAVIV-Messer zum Anfasen und Entgraten von Stahl, Aluminium, rostfreiem Stahl und Kunststoffen, das gleichzeitig die Vorder- und Rückseite von Bohrungen bearbeiten kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29227

Teilenummer
151-29227
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.12 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Edelstahl / Kunststoff
Blade tip angle 55° Application Simultaneous Inner Circumference Front and Back Blade angle(°) 55
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Stainless, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29227
Features Same Shape as E300 Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schneidkantenwinkel: 55°, die Teilenummer ist 151-29227.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29227.

Technischer Support