Shaviv Entgraterklinge【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29041

Teilenummer
151-29041
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

169.62 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Gehärteter Stahl / Güsse und Messing / Kunststoff
Material Carbid Blade tip angle 79° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference
Details Type Carbide Blade angle(°) 79 Work Material Properties Brass, cast iron, hardened steel, plastic
Cutting direction Left/Right Rotation Compatible Shaviv Express 351-29041 Features Same Shape as E200
Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29041.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29041.

Technischer Support