Univar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
155-29107
155-29191
155-29192
155-29202
155-29203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color

22.32 €

1 7 Arbeitstage Blue

22.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Red

22.32 €

1 7 Arbeitstage Yellow

22.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Black

22.32 €

1 7 Arbeitstage Green

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Set work material Stahl und Aluminium / Kunststoff
Application Ridgeline, Back Side Inner Circumference Work Material Properties Iron, Aluminum, Stainless Steel, Plastic Product Type UB2000 (detachable blade)
Features With blade B10. Can be mounted at a right angle to the shaft. Lightweight and durable. With a pocket clip, easy to carry. Can be used for iron, aluminum, copper, plastics. 4 colors available.

Technischer Support