Shaviv Faswerkzeug

Shaviv Faswerkzeug
[Merkmale]
Für den Umfang von Rohren / zylindrischen Stangen, etc. (4 bis 26 mm Durchmesser).
-Typ: manuell
-Arbeitsmaterial: Stahl / Aluminium / Guss / Messing / Edelstahl / Kunststoff
-Klingenspitzenwinkel: 30°
-Schneidrichtung: Im Uhrzeigersinn
-kompatible Halter: F-Halter, FR-Halter
-kompatible Griffe: Mango II long reach type, Griff A (Harz), Griff AL (Aluminium)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29147

Teilenummer
151-29147
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.32 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Güsse und Messing / Edelstahl / Kunststoff
Blade tip angle 30° Application Outer Circumference Blade angle(°) 30
Work Material Properties Iron, Aluminum, Steel, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction Clockwise Features Pipe/outside circumference of round bars, etc. (up to φ26 mm)
Long Shaft (Applicable Holder) F Holder, FR Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made), Handle AL (Aluminum-Made)

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Faswerkzeug, die Teilenummer ist 151-29147.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29147.

Technischer Support