Shaviv Teleskophalter für Entgratungswerkzeug, für E-Type-Klinge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

153-29004

Teilenummer
153-29004
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.27 €

2 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Halter Application For all E-type Blades
Features A retractable holder can be used to enable work in places that cannot be reached by the short shaft type. Please select the retractable holder with the model number same as that of the blade (Example: Holder B is suitable for blade model numbers "B10", "B12P" etc. "Holder E" is suitable for blade model number "E100"). All the retractable holders are suitable for Mango II Long Reach Handle, Handle A (made of tree paper) and Handle AL (made of aluminum). Holder E Holder

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Teleskophalter für Entgratungswerkzeug, für E-Type-Klinge, die Teilenummer ist 153-29004.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 153-29004.

Technischer Support