Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schneidkantenwinkel: 48°, Anwendungen: Außenumfang【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29063

Teilenummer
151-29063
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

202.39 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Güsse und Messing / Edelstahl / Kunststoff
Blade tip angle 48° Application Outer Circumference Blade angle(°) 48
Blade angle B(°) 75 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction
Compatible Shaviv Express 351-29063 Blade type Square shape Features 4-sided blade for machining of outer diameter of 20 mm or more, with the A-side tending to produce spiral chips, and the B-side producing powdery chips
Long Shaft (Applicable Holder) L Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schneidkantenwinkel: 48°, Anwendungen: Außenumfang, die Teilenummer ist 151-29063.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29063.

Technischer Support