Shaviv Entgraterklinge【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29115

Teilenummer
151-29115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

238.42 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Gehärteter Stahl / Stahl und Aluminium / Güsse und Messing / Edelstahl / Kunststoff
Material Carbid Blade tip angle 25° Application Tanikado (Square) Corner
Details Type Carbide Blade angle(°) 25 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Hardened Steel, Plastic
Cutting direction Compatible Shaviv Express 351-29115 Blade type Triangle type
Features Three-faced blade, for edging after machining Long Shaft (Applicable Holder) G3 Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29115.

Technischer Support