Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Kantenwinkel: 60° 4 mm【10 Stk. pro Packung】

Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Kantenwinkel: 60° 4 mm
Eine 4 mm breite Klinge für SHAVIV zum Anfasen und Entgraten von Stahl, Aluminium, Guss, Messing, rostfreiem Stahl und Kunststoff, geeignet für Präzisionsarbeiten an der Rückseite von Bohrungen, Innenwänden und ebenen Flächen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29029

Teilenummer
151-29029
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

135.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Güsse und Messing / Edelstahl / Kunststoff
Blade tip angle 60° Application Inner Circumference Rear Side / Hole Inner Wall / Plane Blade angle(°) 60
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction Compatible Shaviv Express 351-29029
Scraper Width(mm) 4 Blade type Triangle type Features For precision work, 4 mm width triangle type scraper
Long Shaft (Applicable Holder) C Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Kantenwinkel: 60° 4 mm, die Teilenummer ist 151-29029.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29029.

Technischer Support