Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Arbeitsmaterial: Stahl/Aluminium/Kunststoff【10 Stk. pro Packung】

Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Arbeitsmaterial: Stahl/Aluminium/Kunststoff
  • Mengenrabatt
SHAVIV Klinge zum Anfasen und Entgraten von Stahl, Aluminium und Kunststoff, die gleichzeitig die Vorder- und Rückseite von Löchern bis zu 4 mm Dicke bearbeiten kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29023

Teilenummer
151-29023
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Kunststoff
Blade tip angle 53° Application Simultaneous Inner Circumference Front and Back Blade angle(°) 53
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29023
Features For processing inner and outer holes simultaneously (up to 4 mm thick) Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Arbeitsmaterial: Stahl/Aluminium/Kunststoff, die Teilenummer ist 151-29023.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29023.

Technischer Support