Shaviv Entgraterklinge【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29110

Teilenummer
151-29110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

90.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Kunststoff
Material Carbid Blade tip angle 45° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference
Details Type Carbide Blade angle(°) 45 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic
Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29110 Features Thin blade, ideal for plastic
Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29110.

Technischer Support