Shaviv Entgraterklinge【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29108

Teilenummer
151-29108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Kunststoff
Blade tip angle 51° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade angle(°) 51
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29108
Features Extra fine nose type, for extra small diameter (φ2 mm or more). Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29108.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29108.

Technischer Support