Straßenschneider JAPAN DX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SR-AC12

Teilenummer
SR-AC12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

229.46 €

1 19 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Für Beton, Mörtel Outer Diameter(mm) 322
Blade thickness(mm) 3 Hole Diameter(mm) 27 Tip Height(mm) 7
Details Type For cutting concrete and asphalt (when wet) JAN Code 4936091032100 Features Dedicated road cutter blade. Sharp and segmented
Application Cutting of Pavement Road, AR-A / for Asphalt, SR-AC / Concrete/Asphalt Cutting, SR-C / for Concrete

Sie befinden sich auf der Seite für Straßenschneider JAPAN DX, die Teilenummer ist SR-AC12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR-AC12.

Technischer Support