Cutting Master

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ST-4

Teilenummer
ST-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.72 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Für Beton, Mörtel Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 2.1 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 8
Details Type For Cutting Rebar Reinforced Concrete Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091008822
Features Highest sharpness. Short tip, turbo segment, highest sharpness. Diagonal slit: Prevent overheating by effectively clearing the cut chips, and maintains the sharpness. Short tip: Has heat dissipation effect, and less substrate runout. Improved safety. R edge: Prevents chipping of tip and improves safety by cutting tip angle to R. Sharpness-focused segment type Application Cuts rebar reinforced (10 mm bars) concrete

Sie befinden sich auf der Seite für Cutting Master, die Teilenummer ist ST-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST-4.

Technischer Support