Pro Tile-Schneidwerkzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RK-4P

Teilenummer
RK-4P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.41 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Fliese Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 1.3 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 5
Details Type For cutting roofing tiles Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091009195
Features Thin blade allows speedy cutting of hard roof tiles. Blade thickness is 1.3 mm and is very sharp. Rim shape produces clean cut section. Rim shape type that produces clean cut section. Application Roofing tile cutting

Sie befinden sich auf der Seite für Pro Tile-Schneidwerkzeug, die Teilenummer ist RK-4P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RK-4P.

Technischer Support