Trockenspachtel Ace DX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DF-A4ML

Teilenummer
DF-A4ML
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.80 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Für Beton, Mörtel / Fliese Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 6 Hole Diameter(mm) M10 Tip Height(mm) 4.5
Details Type Cup for Grinding Included ring(mm) - JAN Code 4936091011327
Features Life improved. Grinding of granite also has distinctively sharp performance. Application Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials

Sie befinden sich auf der Seite für Trockenspachtel Ace DX, die Teilenummer ist DF-A4ML.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DF-A4ML.

Technischer Support