Trockenspachtel Ace

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DF-A4M

Teilenummer
DF-A4M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

116.82 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Für Beton, Mörtel / Fliese Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 6 Hole Diameter(mm) M10 Tip Height(mm) 4.5
Details Type Cup for Grinding Included ring(mm) - JAN Code 4936091011310
Features Improved workability while maintaining the sharpness of a surfacer. Application Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials

Sie befinden sich auf der Seite für Trockenspachtel Ace, die Teilenummer ist DF-A4M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DF-A4M.

Technischer Support