SFM Nutenfräsen Fräsmaschine 45 Durchm., unbeschichtet

SFM Nutenfräsen Fräsmaschine 45 Durchm., unbeschichtet
  • Mengenrabatt
Zum Einstechen von Kleinteilen
Außendurchmesser (mm) 45, Lochdurchmesser (mm) 15,875
Anzahl der Nuten (Stck.) 90
Werkstoff Schnellarbeitsstahl
Arbeitsmaterial für Normalstahl / für Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFM006
SFM008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Thickness
(mm)
Vibration on the side
(mm)

23.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.60.12

23.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.80.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer Diameter(mm) 45 Application Für herkömmlichen Stahl / Für Edelstahl Material HSS-Stahl
Hole Diameter(mm) 15.875 Number of flutes 90 Coating Non-Coated
Thickness Dimensional Tolerance(mm) ±0.02 External Shape Dimensional Tolerance(mm) ±0.31 Dimensional Tolerance of Hole Diameter H7

Technischer Support