Diamantschneider, 3er-Set

Diamantschneider, 3er-Set
[Merkmale]
-Für das Schneiden und Nuten von Beton, Blöcken, Ziegeln, Fliesen, Dachziegeln usw.
-3-Scheiben-Satz von Segment, Welle hart, und Welle.
-kompatible Werkzeuge: Disc-Schleifer, Elektro-Cutter.
-Trocken-Typ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1309505

Teilenummer
1309505
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.05 €

2 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff / Fliese Outer Diameter(mm) 105
Package size(mm) H155×W155×D13 Weight(g) 268 Max. Rotational Speed(min-1) 14500
Internal Diameter(mm) 20/15 Thickness(mm) 2.0 Blade Width(mm) 8
Number Contained In A Packet 3 pcs. set Application For cutting and grooving of concrete, blocks, mortar, bricks, and tiles Set Content Segment / Wave hard / Wave

Sie befinden sich auf der Seite für Diamantschneider, 3er-Set, die Teilenummer ist 1309505.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1309505.

Technischer Support