Schleifstein mit Welle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1307206

Teilenummer
1307206
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft Diameter(mm) 6 Package size(mm) H184×W107×D27 Weight(g) 128
Max. Rotational Speed(min-1) 5000 Set(unit set) 5 Features 5 Frequently Used Shape Types Are Set
Abrasive material Aluminum Oxide

Sie befinden sich auf der Seite für Schleifstein mit Welle, die Teilenummer ist 1307206.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1307206.

Technischer Support