Teilenummer
|
---|
CSRM0099 |
CSRM01995 |
CSRM0431 |
CSRM0503 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes NT | Chamfer length (mm) | Overall Length L (mm) | Handle Diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.99 | 12 | 4 | 0.3 | 50 | 1 | |
26.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.995 | 18 | 4 | 0.3 | 50 | 2 | |
50.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.31 | 30 | 6 | 0.5 | 70 | 4.5 | |
62.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.03 | 30 | 6 | 0.8 | 80 | 5.5 |
Loading...
Shank Type | Gerader Schaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbide |
Diameter tolerance | 0~+0.005 | Tip chamfer angle | 30° |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes NT
Chamfer length(mm)
Overall Length L(mm)
Handle Diameter D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften