Teilenummer
|
---|
CR060 |
CR080 |
CR150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes NT | Overall Length L (mm) | Handle Diameter D (mm) | Shank length (mm) | Diameter tolerance details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | 6 | 130 | 5 | 50 | +0.004~+0.009 | |
58.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 40 | 6 | 150 | 6 | 60 | +0.006~+0.012 | |
81.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 50 | 8 | 205 | 12 | 70 | +0.007~+0.015 |
Loading...
Shank Type | Gerader Schaft | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Diameter tolerance | m5 | Tip chamfer angle | 45° | BT. | 0.03/100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes NT
Overall Length L(mm)
Handle Diameter D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften