• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CHRSM kurzes Hartmetall-Räumwerkzeug Helical mit Honahle (0,01)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHRSM0295
CHRSM0296
CHRSM0297
CHRSM0298
CHRSM0299
CHRSM0300
CHRSM0301
CHRSM0302
CHRSM0303
CHRSM0304
CHRSM0305
CHRSM0395
CHRSM0396
CHRSM0397
CHRSM0398
CHRSM0399
CHRSM0400
CHRSM0401
CHRSM0402
CHRSM0403
CHRSM0404
CHRSM0405
CHRSM0495
CHRSM0496
CHRSM0497
CHRSM0498
CHRSM0499
CHRSM0500
CHRSM0501
CHRSM0502
CHRSM0503
CHRSM0504
CHRSM0505
CHRSM0595
CHRSM0596
CHRSM0597
CHRSM0598
CHRSM0599
CHRSM0600
CHRSM0601
CHRSM0602
CHRSM0603
CHRSM0604
CHRSM0605
CHRSM0695
CHRSM0696
CHRSM0697
CHRSM0698
CHRSM0699
CHRSM0700
CHRSM0701
CHRSM0702
CHRSM0703
CHRSM0704
CHRSM0705
CHRSM0795
CHRSM0796
CHRSM0797
CHRSM0798
CHRSM0799
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)

27.90 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.95220.5603

27.90 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.96220.5603

27.90 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.97220.5603

27.90 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.98220.5603

27.90 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.99220.5603

27.90 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3220.5603

27.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.01220.5603

27.90 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.02220.5603

27.90 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.03220.5603

27.90 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.04220.5603

27.90 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.05220.5603

29.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.95220.5604

29.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.96220.5604

29.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.97220.5604

29.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.98220.5604

29.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.99220.5604

29.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4220.5604

29.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.01220.5604

29.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.02220.5604

29.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.03220.5604

29.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.04220.5604

29.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.05220.5604

35.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.95250.5705

35.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.96250.5705

35.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.97250.5705

35.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.98250.5705

35.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.99250.5705

35.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5250.5705

35.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.01250.5705

35.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.02250.5705

35.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.03250.5705

35.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.04250.5705

35.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.05250.5705

41.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.95300.8806

41.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.96300.8806

41.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.97300.8806

41.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.98300.8806

41.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.99300.8806

41.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6300.8806

41.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.01300.8806

41.91 €

1 6 Arbeitstage 6.02300.8806

41.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.03300.8806

41.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.04300.8806

41.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.05300.8806

56.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.95301807

56.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.96301807

56.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.97301807

56.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.98301807

56.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.99301807

56.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7301807

56.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.01301807

56.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.02301807

56.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.03301807

56.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.04301807

56.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.05301807

66.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.95301808

66.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.96301808

66.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.97301808

66.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.98301808

66.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.99301808

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Schaftfräserschaft work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Schraubenförmig Base Blade Y/N N/A Number of flutes NT 4
Tool Material Type Carbide Diameter tolerance 0~+0.005 Tip chamfer angle 30°
Torsional Angle 30°L

Technischer Support