CERM Räumwerkzeug mit Hartmetall-Zähnen (0,01)

CERM Räumwerkzeug mit Hartmetall-Zähnen (0,01)
A solid type. A reamer for complete blind holes that's capable of cleanly processing the bottom surface. End mill shank is adopted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CERM0295
CERM0296
CERM0297
CERM0298
CERM0299
CERM0300
CERM0301
CERM0302
CERM0303
CERM0304
CERM0305
CERM0395
CERM0396
CERM0397
CERM0398
CERM0399
CERM0400
CERM0401
CERM0402
CERM0403
CERM0404
CERM0405
CERM0495
CERM0496
CERM0497
CERM0498
CERM0499
CERM0500
CERM0501
CERM0502
CERM0503
CERM0504
CERM0505
CERM0595
CERM0596
CERM0597
CERM0598
CERM0599
CERM0600
CERM0601
CERM0602
CERM0603
CERM0604
CERM0605
CERM0695
CERM0696
CERM0697
CERM0698
CERM0699
CERM0700
CERM0701
CERM0702
CERM0703
CERM0704
CERM0705
CERM0795
CERM0796
CERM0797
CERM0798
CERM0799
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Internal Diameter
(mm)

133.08 €

1 10 Arbeitstage 2.9520350.2603φ1.0

133.08 €

1 10 Arbeitstage 2.9620350.2603φ1.0

133.08 €

1 10 Arbeitstage 2.9720350.2603φ1.0

133.08 €

1 10 Arbeitstage 2.9820350.2603φ1.0

133.08 €

1 10 Arbeitstage 2.9920350.2603φ1.0

133.08 €

1 10 Arbeitstage 320350.2603φ1.0

133.08 €

1 10 Arbeitstage 3.0120350.2603φ1.0

133.08 €

1 10 Arbeitstage 3.0220350.2603φ1.0

133.08 €

1 10 Arbeitstage 3.0320350.2603φ1.0

133.08 €

1 10 Arbeitstage 3.0420350.2603φ1.0

133.08 €

1 10 Arbeitstage 3.0520350.2603φ1.0

142.59 €

1 10 Arbeitstage 3.9520350.2604φ1.5

142.59 €

1 10 Arbeitstage 3.9620350.2604φ1.5

142.59 €

1 10 Arbeitstage 3.9720350.2604φ1.5

142.59 €

1 10 Arbeitstage 3.9820350.2604φ1.5

142.59 €

1 10 Arbeitstage 3.9920350.2604φ1.5

142.59 €

1 10 Arbeitstage 420350.2604φ1.5

142.59 €

1 10 Arbeitstage 4.0120350.2604φ1.5

142.59 €

1 10 Arbeitstage 4.0220350.2604φ1.5

142.59 €

1 10 Arbeitstage 4.0320350.2604φ1.5

142.59 €

1 10 Arbeitstage 4.0420350.2604φ1.5

142.59 €

1 10 Arbeitstage 4.0520350.2604φ1.5

112.18 €

1 10 Arbeitstage 4.9526450.2755φ2.5

112.18 €

1 10 Arbeitstage 4.9626450.2755φ2.5

112.18 €

1 10 Arbeitstage 4.9726450.2755φ2.5

112.18 €

1 10 Arbeitstage 4.9826450.2755φ2.5

112.18 €

1 10 Arbeitstage 4.9926450.2755φ2.5

112.18 €

1 10 Arbeitstage 526450.2755φ2.5

112.18 €

1 10 Arbeitstage 5.0126450.2755φ2.5

112.18 €

1 10 Arbeitstage 5.0226450.2755φ2.5

112.18 €

1 10 Arbeitstage 5.0326450.2755φ2.5

112.18 €

1 10 Arbeitstage 5.0426450.2755φ2.5

112.18 €

1 10 Arbeitstage 5.0526450.2755φ2.5

132.87 €

1 10 Arbeitstage 5.9526650.21006φ3.0

132.87 €

1 10 Arbeitstage 5.9626650.21006φ3.0

132.87 €

1 10 Arbeitstage 5.9726650.21006φ3.0

132.87 €

1 10 Arbeitstage 5.9826650.21006φ3.0

132.87 €

1 10 Arbeitstage 5.9926650.21006φ3.0

132.87 €

1 10 Arbeitstage 626650.21006φ3.0

132.87 €

1 10 Arbeitstage 6.0126650.21006φ3.0

132.87 €

1 10 Arbeitstage 6.0226650.21006φ3.0

132.87 €

1 10 Arbeitstage 6.0326650.21006φ3.0

132.87 €

1 10 Arbeitstage 6.0426650.21006φ3.0

132.87 €

1 10 Arbeitstage 6.0526650.21006φ3.0

143.22 €

1 10 Arbeitstage 6.9526700.31108φ3.5

143.22 €

1 10 Arbeitstage 6.9626700.31108φ3.5

143.22 €

1 10 Arbeitstage 6.9726700.31108φ3.5

143.22 €

1 10 Arbeitstage 6.9826700.31108φ3.5

143.22 €

1 10 Arbeitstage 6.9926700.31108φ3.5

143.22 €

1 10 Arbeitstage 726700.31108φ3.5

143.22 €

1 10 Arbeitstage 7.0126700.31108φ3.5

143.22 €

1 10 Arbeitstage 7.0226700.31108φ3.5

143.22 €

1 10 Arbeitstage 7.0326700.31108φ3.5

143.22 €

1 10 Arbeitstage 7.0426700.31108φ3.5

143.22 €

1 10 Arbeitstage 7.0526700.31108φ3.5

177.93 €

1 10 Arbeitstage 7.9526850.31258φ4.0

177.93 €

1 10 Arbeitstage 7.9626850.31258φ4.0

177.93 €

1 10 Arbeitstage 7.9726850.31258φ4.0

177.93 €

1 10 Arbeitstage 7.9826850.31258φ4.0

177.93 €

1 10 Arbeitstage 7.9926850.31258φ4.0

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Schaftfräserschaft work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Spiralform Base Blade Y/N Verfügbar Number of flutes NT 4
Tool Material Type Carbide Diameter tolerance 0~+0.005 Tip chamfer angle 45°
Torsional Angle 30°R

Technischer Support