Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Length under neck (mm) | Chamfer length (mm) | Overall Length L (mm) | Handle Diameter D (mm) | Internal Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4.95 | 26 | 45 | 0.2 | 75 | 5 | φ2.5 | ||
111.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4.96 | 26 | 45 | 0.2 | 75 | 5 | φ2.5 | ||
111.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4.97 | 26 | 45 | 0.2 | 75 | 5 | φ2.5 | ||
111.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4.98 | 26 | 45 | 0.2 | 75 | 5 | φ2.5 | ||
111.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4.99 | 26 | 45 | 0.2 | 75 | 5 | φ2.5 | ||
111.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 26 | 45 | 0.2 | 75 | 5 | φ2.5 | ||
111.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.01 | 26 | 45 | 0.2 | 75 | 5 | φ2.5 | ||
111.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.02 | 26 | 45 | 0.2 | 75 | 5 | φ2.5 | ||
111.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.03 | 26 | 45 | 0.2 | 75 | 5 | φ2.5 | ||
111.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.04 | 26 | 45 | 0.2 | 75 | 5 | φ2.5 | ||
111.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.05 | 26 | 45 | 0.2 | 75 | 5 | φ2.5 | ||
132.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.95 | 26 | 65 | 0.2 | 100 | 6 | φ3.0 | ||
132.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.96 | 26 | 65 | 0.2 | 100 | 6 | φ3.0 | ||
132.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.97 | 26 | 65 | 0.2 | 100 | 6 | φ3.0 | ||
132.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.98 | 26 | 65 | 0.2 | 100 | 6 | φ3.0 | ||
132.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.99 | 26 | 65 | 0.2 | 100 | 6 | φ3.0 | ||
132.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 26 | 65 | 0.2 | 100 | 6 | φ3.0 | ||
132.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.01 | 26 | 65 | 0.2 | 100 | 6 | φ3.0 | ||
132.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.02 | 26 | 65 | 0.2 | 100 | 6 | φ3.0 | ||
132.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.03 | 26 | 65 | 0.2 | 100 | 6 | φ3.0 | ||
132.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.04 | 26 | 65 | 0.2 | 100 | 6 | φ3.0 | ||
132.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.05 | 26 | 65 | 0.2 | 100 | 6 | φ3.0 | ||
141.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.95 | 26 | 70 | 0.3 | 110 | 8 | φ3.5 | ||
141.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.96 | 26 | 70 | 0.3 | 110 | 8 | φ3.5 | ||
141.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.97 | 26 | 70 | 0.3 | 110 | 8 | φ3.5 | ||
141.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.98 | 26 | 70 | 0.3 | 110 | 8 | φ3.5 | ||
141.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.99 | 26 | 70 | 0.3 | 110 | 8 | φ3.5 | ||
141.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7 | 26 | 70 | 0.3 | 110 | 8 | φ3.5 | ||
141.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.01 | 26 | 70 | 0.3 | 110 | 8 | φ3.5 | ||
141.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.02 | 26 | 70 | 0.3 | 110 | 8 | φ3.5 | ||
141.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.03 | 26 | 70 | 0.3 | 110 | 8 | φ3.5 | ||
141.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.04 | 26 | 70 | 0.3 | 110 | 8 | φ3.5 | ||
141.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.05 | 26 | 70 | 0.3 | 110 | 8 | φ3.5 | ||
177.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.95 | 26 | 85 | 0.3 | 125 | 8 | φ4.0 | ||
177.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.96 | 26 | 85 | 0.3 | 125 | 8 | φ4.0 | ||
177.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.97 | 26 | 85 | 0.3 | 125 | 8 | φ4.0 | ||
177.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.98 | 26 | 85 | 0.3 | 125 | 8 | φ4.0 | ||
177.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.99 | 26 | 85 | 0.3 | 125 | 8 | φ4.0 | ||
177.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 26 | 85 | 0.3 | 125 | 8 | φ4.0 | ||
177.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.01 | 26 | 85 | 0.3 | 125 | 8 | φ4.0 | ||
177.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.02 | 26 | 85 | 0.3 | 125 | 8 | φ4.0 | ||
177.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.03 | 26 | 85 | 0.3 | 125 | 8 | φ4.0 | ||
177.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.04 | 26 | 85 | 0.3 | 125 | 8 | φ4.0 | ||
177.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.05 | 26 | 85 | 0.3 | 125 | 8 | φ4.0 | ||
198.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.95 | 26 | 90 | 0.3 | 135 | 10 | φ4.5 | ||
198.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.96 | 26 | 90 | 0.3 | 135 | 10 | φ4.5 | ||
198.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.97 | 26 | 90 | 0.3 | 135 | 10 | φ4.5 | ||
198.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.98 | 26 | 90 | 0.3 | 135 | 10 | φ4.5 | ||
198.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.99 | 26 | 90 | 0.3 | 135 | 10 | φ4.5 | ||
198.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9 | 26 | 90 | 0.3 | 135 | 10 | φ4.5 | ||
198.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9.01 | 26 | 90 | 0.3 | 135 | 10 | φ4.5 | ||
198.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9.02 | 26 | 90 | 0.3 | 135 | 10 | φ4.5 | ||
198.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9.03 | 26 | 90 | 0.3 | 135 | 10 | φ4.5 | ||
198.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9.04 | 26 | 90 | 0.3 | 135 | 10 | φ4.5 | ||
198.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9.05 | 26 | 90 | 0.3 | 135 | 10 | φ4.5 | ||
206.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9.95 | 31 | 100 | 0.3 | 150 | 10 | φ5.0 | ||
206.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9.96 | 31 | 100 | 0.3 | 150 | 10 | φ5.0 | ||
206.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9.97 | 31 | 100 | 0.3 | 150 | 10 | φ5.0 | ||
206.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9.98 | 31 | 100 | 0.3 | 150 | 10 | φ5.0 | ||
206.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9.99 | 31 | 100 | 0.3 | 150 | 10 | φ5.0 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base Blade Y/N | Verfügbar | Number of flutes NT | 4 |
Tool Material Type | Carbide | Diameter tolerance | 0~+0.005 | Tip chamfer angle | 45° |
Torsional Angle | 30°R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Length under neck(mm)
Chamfer length(mm)
Overall Length L(mm)
Handle Diameter D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften