BCCRT Hartmetall-Spannschaltungs-Räumwerkzeug (Maschinen-Bohrlochräumer)

BCCRT Hartmetall-Spannschaltungs-Räumwerkzeug (Maschinen-Bohrlochräumer)
Tip brazing type, Morse taper shank specification. The neck is thinner than the blade diameter to enable deep hole drilling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCCRT125
BCCRT130
BCCRT135
BCCRT140
BCCRT145
BCCRT150
BCCRT155
BCCRT160
BCCRT165
BCCRT170
BCCRT175
BCCRT180
BCCRT185
BCCRT190
BCCRT195
BCCRT200
BCCRT205
BCCRT210
BCCRT215
BCCRT220
BCCRT225
BCCRT230
BCCRT235
BCCRT240
BCCRT245
BCCRT250
BCCRT255
BCCRT260
BCCRT265
BCCRT270
BCCRT275
BCCRT280
BCCRT285
BCCRT290
BCCRT295
BCCRT300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Length under neck
(mm)
Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank No Carbide length
(mm)
Diameter tolerance details

113.75 €

1 10 Arbeitstage 12.53661131.3180MT126+0.007~+0.015

113.75 €

1 10 Arbeitstage 133681131.3180MT126+0.007~+0.015

116.81 €

1 10 Arbeitstage 13.53681131.3180MT126+0.007~+0.015

116.81 €

1 10 Arbeitstage 143681131.5180MT126+0.007~+0.015

126.60 €

1 10 Arbeitstage 14.53681181.5200MT226+0.007~+0.015

126.60 €

1 10 Arbeitstage 153681181.5200MT226+0.007~+0.015

129.67 €

1 10 Arbeitstage 15.53781231.5205MT227+0.007~+0.015

129.67 €

1 10 Arbeitstage 163781231.5205MT227+0.007~+0.015

133.95 €

1 10 Arbeitstage 16.53781231.5205MT227+0.007~+0.015

133.95 €

1 10 Arbeitstage 173781231.5205MT227+0.007~+0.015

137.63 €

1 10 Arbeitstage 17.53781281.5210MT227+0.007~+0.015

137.63 €

1 10 Arbeitstage 183781281.5210MT227+0.007~+0.015

143.75 €

1 10 Arbeitstage 18.53781281.5210MT227+0.008~+0.017

143.75 €

1 10 Arbeitstage 193781281.5210MT227+0.008~+0.017

148.03 €

1 10 Arbeitstage 19.53781381.5220MT227+0.008~+0.017

148.03 €

1 10 Arbeitstage 203781381.5220MT227+0.008~+0.017

154.76 €

1 10 Arbeitstage 20.54181481.5230MT231+0.008~+0.017

154.76 €

1 10 Arbeitstage 214181481.5230MT231+0.008~+0.017

158.44 €

1 10 Arbeitstage 21.54181481.5230MT231+0.008~+0.017

158.44 €

1 10 Arbeitstage 224181481.5230MT231+0.008~+0.017

168.23 €

1 10 Arbeitstage 22.54181581.5240MT231+0.008~+0.017

168.23 €

1 10 Arbeitstage 234181581.5240MT231+0.008~+0.017

184.14 €

1 10 Arbeitstage 23.54181491.5250MT331+0.008~+0.017

173.12 €

1 10 Arbeitstage 244181491.5250MT331+0.008~+0.017

200.05 €

1 10 Arbeitstage 24.54181541.5255MT331+0.008~+0.017

197.61 €

1 10 Arbeitstage 254181541.5255MT331+0.008~+0.017

217.20 €

1 10 Arbeitstage 25.541101541.5255MT331+0.008~+0.017

208.01 €

1 10 Arbeitstage 2641101541.5255MT331+0.008~+0.017

233.11 €

1 10 Arbeitstage 26.541101541.5255MT331+0.008~+0.017

229.44 €

1 10 Arbeitstage 2741101541.5255MT331+0.008~+0.017

286.98 €

1 10 Arbeitstage 27.546101591.5260MT336+0.008~+0.017

272.90 €

1 10 Arbeitstage 2846101591.5260MT336+0.008~+0.017

302.89 €

1 10 Arbeitstage 28.546101591.5260MT336+0.008~+0.017

291.87 €

1 10 Arbeitstage 2946101591.5260MT336+0.008~+0.017

302.89 €

1 10 Arbeitstage 29.546101591.5260MT336+0.008~+0.017

302.89 €

1 10 Arbeitstage 3046101591.5260MT336+0.008~+0.017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Morsekegelschaft work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbide
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle 30°

Technischer Support